arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KOM HSK-A 63 Ø27x100 Illustrazione simile

KOM HSK-A 63 Ø27x100

Mandrini portafrese combinati

ID 23000079

Tempo di consegna su richiesta
KOM HSK-A 63 Ø27x100, Portautensili
  • Mandrini portafrese combinati
  • Serie: Mandrini portafrese combinati
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 27 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M12
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave
Tecnologia Mandrini portafrese combinati
Serie Mandrini portafrese combinati
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 27 mm
Vite di serraggio filettata G M12
D2 [mm] 48.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 74.0
L11 [mm] 33.0
L12 [mm] 21.0
Peso [kg] 1.81
A tenuta stagna Sì

Versione
Per montaggio frese con cava longitudinale o laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta