AMC CYL HSK-A 63 M16x25 L1=51
Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
Identyfikator 1313767
AMC CYL HSK-A 63 M16x25 L1=51, Portaherramientas
- Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Rosca en el diámetro de sujeción: M16
- Longitud de proyección: 51 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Técnica | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
|---|---|
| Serie | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Perno de apriete con rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.75 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta