arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SCHUNK – Historia

Pionierski duch w genach

Odwaga połączona z innowacyjnością – to wspólny wątek historii naszej firmy
Od małego warsztatu garażowego do lidera innowacji. Choć świat technologii produkcji przeszedł w ostatnich latach całkowitą zmianę, jedno pozostaje niezmienne: nasza determinacja w inspirowaniu klientów najnowszymi technologiami.
SCHUNK – Historia

1945 w garażu w Lauffen

Wszystko zaczęło się w 1945 roku od zakupu używanej tokarki. Za pomocą tokarki po wojnie Friedrich Schunk produkował na zlecenie części zamienne do maszyn. Jego warsztatem był przebudowany garaż w Lauffen nad Neckarem. Właśnie skończyła się druga wojna światowa i było wiele do zrobienia. Wkrótce wyrobił sobie markę dzięki własnym wynalazkom. Wkrótce nazwisko SCHUNK kojarzyło się z innowacyjnymi wynalazkami, charakteryzującymi się wysoką jakością i trwałością, takich jak wykrawarka do abażurów wynaleziona przez Friedricha Schunka. W rezultacie coraz więcej firm w okolicy zlecało pomysłowemu wynalazcy zwiększenie wydajności produkcji maszyn lub dostarczenie specjalnych komponentów.

Nie znamy słowa niemożliwe. Friedrich Schunk był w stanie znaleźć rozwiązanie każdego problemu technicznego. Umiejętność ta stała się jego podstawową kompetencją jako przedsiębiorcy.

SCHUNK – NSU Prince

Od warsztatu do zakładów produkcyjnych

W 1964 roku do drzwi Friedricha Schunka zapukała firma NSU Motorenwerke AG z Neckarsulm (obecnie Audi AG). Firma, która w tamtym czasie specjalizowała się w zmotoryzowanych jednośladach, w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku rozpoczęła także prace nad małymi samochodami i poszukiwała odpowiedniego dostawcy, który wyprodukowałby model samochodu osobowego. Friedrich Schunk podjął wyzwanie i przeniósł swoją firmę do dużej, nowo wybudowanej hali. Odtąd miesięcznie obrabiał 3000 bębnów sprzęgła i kół zamachowych dla NSU Prinz 4. W tym samym roku do firmy dołączył syn Friedricha Schunka, Heinz-Dieter Schunk.
Heinz-Dieter Schunk, który miał wtedy 22 lata, wprowadził własne linie produktów i założył dział sprzedaży. Firma SCHUNK stała się kompetentnym partnerem w zakresie mocowania przedmiotów obrabianych dla przemysłu przetwórczego. Pod jego kierownictwem firma szybko wyrobiła sobie markę w zakresie mocowania narzędzi. Kamieniem milowym była technologia rozprężania hydraulicznego TENDO, podobnie jak technologia mocowania poligonalnego TRIBOS do zautomatyzowanej obróbki części. Tylko nowe rozwiązania popychają firmę do przodu. Heinz-Dieter Schunk zawsze był tego świadomy.

SCHUNK – obraz produktu

Nowy obszar działalności: technologia mocowań do robotów

W 1982 roku podczas wizyty na targach Heinz-Dieter Schunk poznał pierwsze roboty wyposażone w chwytak. Zdał sobie sprawę, że elementy ramion robotycznych są w dalszym ciągu zdecydowanie za ciężkie i sprawiają, że układ jest niestabilny. Z tej obserwacji narodził się pomysł, że rynek potrzebuje lekkiego i prostego rozwiązania. Tak wyglądały narodziny dziedziny technologii chwytania i kolejny krok w rozwoju firmy. Jako jeden z pierwszych producentów firma SCHUNK zaczęła pracować nad znormalizowaną technologią chwytania.

Pod rządami Heinza-Dietera Schunka firma stała się liderem kompetencji i światowego rynku w zakresie technologii mocowania narzędzi i detali, systemów chwytakowych i technologii automatyzacji.

Wizerunek firmy – Lauffen nad Neckarem

Obrano kurs na globalny wzrost

Rosnący popyt w Ameryce Północnej stworzył okazję do ekspansji na początku lat 90-tych XX wieku. Kolejny zakład produkcyjny powstał w Raleigh, stolicy Karoliny Północnej w USA, w 1992 roku. Następnie w 1994 roku firma SCHUNK przejęła firmę Hage GmbH w Mengen i rozszerzyła portfolio produktów o uchwyty tokarskie. Dziś firmą kierują wnuki założyciela firmy, Kristina I. Schunk i Henrik A. Schunk. Baza klientów obejmuje obecnie wszystkie znane firmy z sektora budowy maszyn i instalacji, praktycznie każdego europejskiego producenta samochodów oraz liczne firmy z branży lotniczej, life-science i dóbr konsumpcyjnych.

Wezwanie do odwagi i chęć eksperymentowania: trzecia generacja kadry zarządzającej tworzy nowe możliwości w zakresie cyfryzacji.

SCHUNK – CoLab Brackeneheim-Hausen

Na drodze do cyfrowej przyszłości

Pionierski duch, czyli wspólny wątek stale obecny w historii naszej firmy, pozostaje z nami do dziś. W epoce Przemysłu 4.0 ludzie, maszyny i produkty są ze sobą powiązane. Aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu tego rozwoju: dostarczając usługi cyfrowe i inteligentne funkcje produktów oraz angażując się w tworzenie ram prawnych i jednolitych standardów.

Do automatyzacji procesów produkcyjnych dostarczamy nie tylko pojedyncze komponenty, ale także odpowiednie moduły oprogramowania. Dzięki naszym aplikacjom rozwijamy inteligentne funkcje w odpowiedzi na każde zapotrzebowanie, otwierając w ten sposób zupełnie nowe obszary zastosowań. Często łączymy kilka komponentów, aby stworzyć rozwiązania specyficzne dla danego zastosowania. Oznacza to, że zakres funkcji naszych produktów stale rośnie. Weryfikujemy te zastosowania klientów w ośrodkach CoLab – naszych centrach zastosowań robotów – i koordynujemy je, aby nasi klienci mogli cieszyć się prostymi rozwiązaniami typu plug-and-play. W naszych aplikacjach integrujemy także komponenty pochodzące od zewnętrznych dostawców, takie jak ramiona robotów czy kamery.

Bez względu na to, czy chodzi o robotykę, sztuczną inteligencję i automatyzację – technologie rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek. Daje to ogromne możliwości i możliwości projektowania na przyszłość.

Jesteś zainteresowany?

Wszystkie najważniejsze informacje na temat naszej kultury pracy można znaleźć tutaj.