arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PGF 80 Illustrazione simile

PGF 80

Pinza universale

Identyfikator 340370

Pinza universale PGF, Dimensioni: 80, pneumatico

  • Corsa per griffa: 16.5 mm
  • Forza in chiusura: 560 N
  • Forza in apertura: 590 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 16.5
Forza in chiusura [N] 560.0
Forza in apertura [N] 590.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 570.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 599.0
Peso [kg] 1.15
Peso del pezzo raccomandato [kg] 2.8
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 77.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.5
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.1
Tempo di apertura [s] 0.1
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 80.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.75
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Lunghezza X [mm] 118.5
Larghezza Y [mm] 50.0
Altezza Z [mm] 93.0
Coppia Mx max [Nm] 38.0
Coppia My max. [Nm] 95.0
Coppia Mz max [Nm] 95.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 1200.0
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão direta/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P