COS P8M5-K
Moduli passanti
ID 1586921
Moduli passanti, P8M5, Lato master
- Numero di contatti pin: 8
Szczegóły techniczne
| Adatto a | Testa di cambio |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Impianto pneumatico |
| Peso [kg] | 0.16 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Attacco di uscita | assiale o radiale |
| Numero dei passaggi fluidi | 8x M5 |
| Tipo di mezzo | Aria, vuoto |
| Portata massima in volume per distribuzione fluidi | 150 l/min (M5) |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Proprietà speciali | Se necessario, è possibile montare in modo radiale un altro modulo opzionale in una seconda fila con la superficie di montaggio J. La portata volumetrica kV dipende dal tipo di collegamento.<br><br>Collegamento assiale kV: 0,0622, collegamento radiale kV: 0,0588, collegamento combinato assiale e radiale kV: 0,0595. |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.