SWO-L-VG3-A
Modulo elettrico passante
Ident.-Nr. 9900056
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Modulo elettrico passante, VG3, Lato adattatore
- Numero di contatti pin: 10
Technische Details
| Numero di contatti pin | 10.0 |
|---|---|
| Corrente max. [A] | 4.0 |
| Tensione max. [V] | 24.0 |
| Tipo di tensione | DC |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.