arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SRM 25-H-90-3-4P-6E Ilustracja analogiczna

SRM 25-H-90-3-4P-6E

Uniwersalny moduł obrotowy

Identyfikator 1347296

Uniwersalny moduł obrotowy SRM, Rozmiar: 25, pneumatyczna, przepust pneumatyczny i elektryczny

  • Kąt obrotu: 90 °
  • Regulacja pozycji końcowej: 3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego: tłumik hydr.
  • Moment obrotowy: 4 Nm
  • Liczba przepustów cieczy: 4
  • Liczba złączy przepustowych do zasilania: 6
Amortyzowanie położenia skrajnego tłumik hydr.
Kąt obrotu [°] 90
Moment obrotowy [Nm] 4.0
Liczba położeń pośrednich brak
Stopień ochrony IP 65
Masa [kg] 3.2
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] 44.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego 6 x 3.9 x 1.05
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 5
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 2015
Powtarzalność [°] 0.07
Średnica otworu centrującego [mm] 17.1
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] 0.5
Moment My maks. [Nm] 64.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 2250.0
Liczba przepustów cieczy 4.0
Min. ciśnienie w przepuście [bar] -0.8
Maks. ciśnienie płynu w przepuście [bar] 8.0
Maks. przepływ wolumetryczny modułu przelotowego (przy 6 barach) [l/min] 140.0
Liczba złączy przepustowych do zasilania 6.0
Wielkość gniazda (wyjście) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
Wielkość złącza (napęd) 6xM12/4-polig
Liczba kabli 20.0
Maks. napięcie [V] 48.0
Prąd maks. na kabel [A] 1.0
Wersja z przepustami elektrycznymi tak
Wersja z przepustem mediów tak
Pełne lub uzupełniające dane techniczne wszystkich możliwych kombinacji można znaleźć w katalogu poniżej lub na stronie schunk.com.

Ogólne informacje dotyczące serii

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.

Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.

Schemat połączenia śrubowego wałka zębatego
Przy ustawianiu kąta obrotu mniejszego niż 90°C, lewy ogranicznik musi być całkowicie wkręcony. Oznacza to, że lewe położenie skrajne posiada schemat złącza śrubowego na zębniku, który jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°C względem widoku głównego, który przedstawia kąt obrotu wynoszący 180°C.

Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.

Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze.

Ruch w kierunku pneumatycznego położenia pośredniego
jest wykonywany przy użyciu połowy momentu znamionowego.

Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Warunki standardowe
Podane dane techniczne odnoszą się do warunków z temperaturą 20°C i ciśnieniem atmosferycznym.

Materiał obudowy
Aluminium (profil wyciskany)

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem

Zakres dostawy
Moduł obrotowy w zamówionej wersji, zestaw akcesoriów (tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania / szczegółowa zawartość – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie