arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement hydraulique

ID 450202

Mandrin automatique stationnaire en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Vérin hydraulique intégré
  • Plaque de base pour utilisation stationnaire
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 4.4 mm
  • Course du piston: 19 mm
  • Force de serrage max.: 111 kN
  • Pression d'actionnement max.: 120 bar
  • Hauteur mandrin: 121 mm
  • Poids: 47.6 kg
Dentatura 1.5 mm x 60°
Forza di serraggio max. [kN] 111.0
Pressione di azionamento [bar] 120.0
Corsa per griffa [mm] 4.4
Peso [kg] 47.6

La fornitura comprende
Mandrino autocentrante, tasselli, istruzioni per l'uso, senza ganasce superiori, senza viti di fissaggio