ROTA 2B 200 Z170-SV90°
Napędzane uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Identyfikator 813050
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 15 mm
- Skok tłoka: 26 mm
- Maks. siła mocowania: 54 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 45 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 3200 1/min
- Masa: 13 kg
Szczegóły techniczne
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 (Z170) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 54.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 45.0 |
| Slag/klauw [mm] | 15.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 26.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.06 |
| Gewicht [kg] | 13.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing