TENDO SPW Ø3/8"
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 9646211
TENDO SPW Ø3/8", Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Średnica: 3/8"
- Długość L1: 60 mm
Szczegóły techniczne
| D1 | 3/8" |
|---|---|
| L1 [mm] | 60.0 |
| Masa [kg] | 0.035 |
Na życzenie istnieje możliwość zamówienia wałka kontrolnego siły chwytającej do TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 i TENDO WZS