B 180-SSS-MM-3210
- Corsa max.: 5030 mm
- Forza motrice max.: 12000 N
Technické údaje
| Corsa max. H [mm] | 5030.0 |
|---|---|
| Forza motrice max. [N] | 12000.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | ± 0.03 |
| Lunghezza totale max. [mm] | 5600.0 |
| Velocità max. [m/s] | 0.5 |
| Accelerazione max. [m/s²] | 20.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 0.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Peso morto di base con slitta inclusa [kg] | 33.5 |
| Massa aggiuntiva per 100 mm di corsa [kg] | 2.8 |
| Peso della slitta [kg] | 10.8 |
| Lunghezza piastra slitta [mm] | 380.0 |
| Sistema di guide | Guida lineare |
| Numero di guide | 2.0 |
| Dimensione delle guide | 20 |
| Sistema di azionamento | Azionamento mandrino |
| Coppia a vuoto [Nm] | 2.5 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 6.39E-4 |
| Diametro del mandrino [mm] | 32.0 |
| Passo del mandrino [mm] | 10 |
| Numero max. di giri del mandrino [1/min] | 3000.0 |
| Lunghezza X [mm] | 570.0 |
| Larghezza Y [mm] | 180.0 |
| Altezza Z [mm] | 155.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 1500.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 3000.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 1500.0 |
| Forza Fy max [N] | 6000.0 |
| Forza Fz max [N] | 12000.0 |
| Forza Fz max [N] | 6000.0 |
I supporti per mandrino standard SCHUNK con smorzamento del rumore (SAG) riducono la corsa massima di 10 mm per ogni 2 SAG.
Tenere presente che il momento di inerzia della massa per gli assi del mandrino si riferisce a un metro.
Dimensioni e carichi massimi
Sostegni del mandrino**
Dimensioni e carichi massimi
Le forze e le coppie indicate si riferiscono ai valori massimi in caso di sollecitazione singola. Se si applicano più forze e/o momenti contemporaneamente, i valori individuali saranno più bassi.
Sostegni del mandrino**
- Os X:
- Lunghezza asse
- Os Y:
- Velocità di rotazione
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Corsa max.
è la corsa massima consentita. Si devono prendere in considerazione accelerazione e distanze di frenatura o possibile sforamento.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.
Accelerazione e velocità
Sono indicati i valori massimi delle unità senza carico. Le accelerazioni e le velocità effettive per la propria applicazione vanno dimensionate a parte e possono differire dai valori massimi.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Principio di funzionamento
Trasmissione a cinghia dentata o con vite a ricircolo di sfere, a scelta
Azionamento
si possono adattare servomotori di diversi fornitori senza problemi
Profilo
Profilato in alluminio estruso con nastro di copertura in plastica
Slitta
Slitte in alluminio con raschiatore a spazzole
La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Garanzia
24 mesi