arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KLM 100-H100-SD Podobne ako na obrázku

KLM 100-H100-SD

ID 314793

Disponible sur demande
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
Lineárna os KLM, Veľkosť: 100, pneumatické, Piestnicový valec, Guľôčkové puzdrové vedenie, v prachotesnej verzii

  • Max. zdvih: 100 mm
Zdvih [mm] 100.0
Sila pri vysunutí [N] 294.0
Sila pri zasunutí [N] 226.0
Presnosť opakovania [mm] 0.03
Priemer piesta [mm] 25.0
Priemer tyče [mm] 12.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 3.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Objem valca/10 mm na jeden dvojitý zdvih [cm³] 4.9
Celková dĺžka [mm] 370.0
Trieda ochrany IP 50
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Cleanroom trieda ISO 14644-1 6
Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 1999
Hmotnosť [kg] 3.7
Koncept pohonu Piestnicový valec
Dĺžka X [mm] 370.0
Šírka Y [mm] 80.0
Výška Z [mm] 60.0
Moment Mx max. [Nm] 11.5
Moment My max. [Nm] 58.5
Moment Mz max. [Nm] 58.5
Vzdialenosť N (pre momentové zaťaženie) [mm] 44.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 449.0
Prachotesná verzia áno

Všeobecné poznámky o sérii

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.

Časy pojazdu
sú čisté doby trvania pohybov saní resp. základného tele. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Zdvih
je maximálny menovitý zdvih jednotky. Možno ho na oboch stranách skrátiť pomocou tlmičov rázov.

Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Pre konfiguráciu alebo výpočet riadenia jednotiek odporúčame použiť náš softvér Toolbox, ktorý je k dispozícii online. Kontrolný výpočet pre zvolenú jednotku je absolútne nevyhnutný, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu.

Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná

Vedenie
Guľôčkové puzdrové vedenie

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Rozsah dodávky
Tlmič rázov a unášač pre bezdotykový spínač

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie