FTS 160-12500-700
Sensore della coppia di forza
ID 1598251
Sensore della coppia di forza FTS, Dimensioni: 160
- Range di misurazione Fx, Fy : ± 5000 N
- Range di misurazione Fz: ± 12500 N
- Range di misurazione Mx, My: ± 700 Nm
- Range di misurazione Mz: ± 700 Nm
- Classe di protezione IP: 67
Specifiche tecniche
| Peso [kg] | 5.1 |
|---|---|
| Classe di protezione IP | 67 |
| Range di misurazione Fx, Fy [N] | ± 5000 |
| Range di misurazione Fz [N] | ± 12500 |
| Range di misurazione Mx, My [Nm] | ± 700 |
| Range di misurazione Mz [Nm] | ± 700 |
| Risoluzione Fx, Fy [N] | 0.25 |
| Risoluzione Fz [N] | 0.5 |
| Risoluzione Mx, My [Nm] | 0.028 |
| Risoluzione Mz [Nm] | 0.021 |
| Deviazione display relativa rispetto al campo di misurazione | <1,0 %-fs |
| massima deviazione display Fx, Fy [N] | 50.0 |
| massima deviazione display Fz [N] | 125.0 |
| massima deviazione display Mx, My, Mz [Nm] | 7.0 |
| massima frequenza di campionamento [Hz] | 2000.0 |
| velocità di uscita massima [Hz] | 1000.0 |
| Informazioni sugli accessori | Oltre al sensore FTS, sono necessari un cavo di collegamento e una Interface Box |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
センサーに作用するすべての力およびトルクは、指定した測定範囲内に収まっている必要があります。
測定範囲を超えると、最大負荷サイクル数が減少します。また、センサーが損傷することもあります。アプリケーションが測定範囲を超える場合は、お問い合わせください。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満
飛沫保護
IP67 を標準装備
ハウジング
アルミニュームとステンレススチール
保証
24 カ月