arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ER32 SK50x70 Vergelijkbare illustratie

ER32 SK50x70

ER-spankoppen

Identifikačné číslo 263414

ER32 SK50x70, Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeksen: ER-spankoppen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
  • Uitstekende lengte: 70 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER Spannzangenfutter
Baureihe ER Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle SK 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER Spanngröße ER 32
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 2.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 70 mm / 2.8"
Auskraglänge L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 50.9
G M24x1.5
Gewicht [kg] 3.14
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich