MFRS-A1-070 500 x 500
Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar
Identifikačné číslo 423429
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Zistite viac a skontaktujte sa s nami tu.
Alternatívne produkty:
Tecnología de sujeción magnética estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2025-10-24
- Sustituido por: 1595018
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo cuadrado
- Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
- Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
- Sin ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: 500 x 500 x 66 mm
- Tamaño de polo: 70 x 70 mm
- Número de polos: 25 (rosca de polo M10)
- Máx. fuerza de retención por polo: 7.7 kN
- Máx. fuerza de retención total: 192.5 kN
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 115 kg
- Conexión rápida con cubierta
- Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
- Número de canales: 1
- Conexión: 4-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 67
Technické údaje
| L [mm] | 500.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 193.0 |
| Número de polos | 25.0 |
| Conexión | 4-PIN |
| Número de canales | 1.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 115.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos