BSWS-AR 13
Klemsnelwisselsysteem
Identifikačné číslo 1515448
Adapterpen voor klemsnelwisselsysteem BSWS-PGZN-plus, Maatuitvoering: 80
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
Technické údaje
| 중량 [kg] | 0.03 |
|---|---|
| ID당 숫자 | 2.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 130.0 |
| 최대 허용 하중 회전력 My [Nm] | 63.0 |
| 최대 허용 가능 포스 Fx [N] | 1080.0 |
BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 죠의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
로드 제한
핑거 길이, 포스, 가속/토크로부터 발생하는 로드에서 기인하는 로드의 최대 허용 모멘트를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.
어댑터 핀 재료
강철
작동
6각 소켓 렌치 수동
보증
24개월
제공 범위
다른 수량으로 별도 제공되는 베이스와 어댑터, 안전 정보(제품별 설명서는 온라인에서 확인할 수 있음)