arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
PRG 80-30-AS Podobne ako na obrázku

PRG 80-30-AS

Radiálny uchopovač

Identifikačné číslo 303666

Radiálny uchopovač PRG, Veľkosť: 80, pneumatické, s udržiavaním uchopovacej sily: AS

  • Uhol otvorenia: 30 °
  • Moment zatvorenia: 70 Nm
  • Max. teplota okolia: 90 °C
Zatváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] 2187.0
Uhol otvorenia na čeľusť [°] 30.0
Uhol nadmerného upnutia na jednu čeľusť [°] 3.0
Moment zatvorenia [Nm] 70.0
Moment zatvárania vytváraný pružinou [Nm] 15.0
Hmotnosť [kg] 2.26
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] 2.5
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] 128.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.5
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Doba uzatvárania [s] 0.17
Doba otvárania [s] 0.25
Doba zatvárania len pomocou pružiny [s] 0.18
Max. povolená dĺžka prsta [mm] 160.0
Max. povolená zotrvačnosť na jednu čeľusť [kgcm²] 66.44
Trieda ochrany IP 20
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 90.0
Presnosť opakovania [mm] 0.1
Dĺžka X [mm] 80.0
Šírka Y [mm] 50.0
Výška Z [mm] 166.0
Moment Mx max. [Nm] 17.5
Moment Mz max. [Nm] 8.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 940.0
*Jednotka môže byť poháňaná bez externého prispôsobeného škrtenia pri danej hodnote hmotnostného momentu zotrvačnosti na čeľusť. V prípade vyšších hmotnostných momentov zotrvačnosti je možné dodatočné škrtenie.
Zakrivenie sa vzťahuje na 90-stupňové verzie. Pre ostatné verzie sa zakrivenie musí paralelne posunúť podľa časov otvárania a zatvárania.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다. 개방 각도 0°에서 표시된 폐쇄 모멘트에 도달합니다. 개방 각도에 따라 결정되는 구체적인 폐쇄 모멘트 코스는 다이어그램 “폐쇄 모멘트 코스”에서 제할 수 있습니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
슬롯형 링크 기어

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
강철

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립 가이드(법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼은 온라인에서 확인 가능)

파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능