arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SP

SP

Upínacie vložky
Tvrdé upínacie vložky SP pre výkyvné čeľuste
Štandardizované výkyvné čeľuste od spoločnosti SCHUNK umožňujú hospodárne a bezpečné upínanie tenkostenných obrobkov, pri ktorých hrozí riziko deformácie.
Všetky filtre
22 výsledky/-ov
194100
13.0 mm
18.0 mm
M6 
194101
10.0 mm
18.0 mm
M6 
194102
15.0 mm
30.0 mm
M6 
194103
12.0 mm
30.0 mm
M6 
194104
13.0 mm
25.0 mm
M6 
194105
10.0 mm
25.0 mm
M6 
194106
15.0 mm
35.0 mm
M6 
194107
12.0 mm
35.0 mm
M6 
194108
17.0 mm
30.0 mm
M8 
194109
12.0 mm
30.0 mm
M8