arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Mandrini portafrese combinati

Sistemi portautensili meccanici

L'adattatore combinato a guscio frontale è un portautensili fisso meccanico per il serraggio rapido delle frese con cava longitudinale o trasversale. La vite di serraggio e i tasselli di trascinamento sono compresi nella fornitura.
Tutti i filtri
57 risultati
Combination shell and end mill adapters

Combination shell and end mill adapters

The combination shell end mill adapter is a mechanical stationary toolholder for rapid clamping of milling cutters with a longitudinal or crosswise slot. Clamping screw and driving keys are included in the scope of delivery.
Mostra serie
263610
HSK-A 63 
16 mm 
60 mm / 2.4" 
263611
HSK-A 63 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
263612
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263613
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263614
HSK-A 63 
40 mm 
70 mm / 2.8" 
23000077
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23000078
HSK-A 63 
22 mm 
100 mm / 3.9" 
23000079
HSK-A 63 
27 mm 
100 mm / 3.9" 
23000080
HSK-A 63 
32 mm 
100 mm / 3.9" 
23000082
HSK-A 63 
16 mm 
160 mm / 6.3"