arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SFGK 200 图片仅供参考

SFGK 200

基爪

ID 157501

SFGK 200, 基爪

产品特性:
  • 细齿: 斜细齿
  • 安装: 十字槽
  • 槽宽度: 20 mm
  • 通道宽度: 10 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
工具:
  • 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
产品组 基爪
安装 十字槽
细齿 斜细齿
插槽宽度 N [mm] 20.0
标签宽度 S [mm] 10.0
宽度 B [mm] 22.0
高度 H [mm] 35.0
高度 H1 [mm] 32.0
长度 L [mm] 80.0
孔距 b [mm] 40.0
螺钉 M8x1
m/套 [kg] 1.1