arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRK 315 Similar a la imagen

SRK 315

Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero

ID 136109

SRK 315, Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero

Propiedades del producto:
  • Dentado: Ranura y legüeta
  • Ancho de la ranura: 16 mm
  • Ancho de banda: 20 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
  • ¿Desea personalizar la cantidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales"
Grupo de productos Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
Dentado Ranura y legüeta
Ancho de la ranura N [mm] 16.0
Ancho de la pestaña S [mm] 20.0
Anchura B [mm] 50.0
altura H [mm] 80.0
Altura H1 [mm] 75.5
Altura H2 [mm] 75.0
Longitud L [mm] 149.0
Espacio entre barrenos a [mm] 67.0
Espacio entre barrenos b [mm] 50.0
Tornillos M16
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/ajuste [kg] 10.9