MPC 100
ID 1343466
- Corsa per griffa: 10 mm
- Forza in chiusura: 170 N
- Forza in apertura: 170 N
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
Technical details
| Corsa per griffa [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Forza in chiusura [N] | 170.0 |
| Forza in apertura [N] | 170.0 |
| Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 183.0 |
| Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 183.0 |
| Peso [kg] | 0.34 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 0.85 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.09 |
| Tempo di apertura [s] | 0.09 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 40.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.13 |
| Classe di protezione IP | 30 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.02 |
| Lunghezza X [mm] | 92.0 |
| Larghezza Y [mm] | 46.0 |
| Altezza Z [mm] | 31.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 8.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 8.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 8.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 250.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Sporgenza max. consentita
Forza di presa
Sporgenza max. consentita
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Sporgenza max. consentita
Forza di presa
- X-axis:
- Lunghezza delle dita
- Y-axis:
- Forza di presa
Sporgenza max. consentita
Lmaxcorrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
pistone doppio sincronizzato
Garanzia
12 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
Manutenzione e riparazione
non è previsto. La pinza è esente da manutenzione. In caso di difetto, viene sostituita l'intera pinza.
La fornitura comprende
Kit di accessori con spine di centraggio, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
possibile grazie alla valvola di mantenimento pressione SDV-P