LINOMAX plus Kartusche
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 1342585
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- LINOMAX plus
Specifiche tecniche
| Fascio | Cartuccia |
|---|---|
| Colore | beige |
| Olio basico | Olio minerale/olio sintetico |
| Densità [g/cm³] | 1.33 |
| Classe di consistenza | 2.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 120.0 |
| Coefficiente di attrito | 0.09 |
| Stabilità di magazzinaggio [Jahre] | 3.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |