arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS MT8-K

COS MT8-K

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586685

Prazo de entrega mediante consulta
Módulos de passagem, MT8, Lado mestre

  • Número de contatos de pinos: 8
Passend an Cabeça de troca
Anschraubbild J
Übertragungsart Poder
Eigenmasse [kg] 0.31
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
IP Schutzklasse IP64 (somente em estado acoplado)
Anzahl Pin-Kontakte 8.0
Nennstrom [A] 20.0
Wechselspannung [V AC] 450.0
Gleichspannung [V DC] 700.0
Elektrischer Anschluss Conector de tampa roscada Amphenol MS, 8 pinos
Abgang elektrischer Anschluss tangencial
Besondere Eigenschaften Saída de cabo direita

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.