GFS 32-180°
ID 355520
- Koppel: 5 Nm
Technische gegevens
| Rotatie hoek [°] | 180 |
|---|---|
| Eindpositie kan worden afgesteld [°] | 3 |
| Eindpositiedemping | Hydr. demper |
| Koppel [Nm] | 5.0 |
| IP-beschermklasse | 54 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
| Zwenktijd (1 x nominale rotatiehoek) zonder belasting [s] | 0.4 |
| Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] | 31.5 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Diameter van verbindingsslang | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [°] | 0.07 |
| Lengte X [mm] | 216.0 |
| Breedte Y [mm] | 59.0 |
| Hoogte Z [mm] | 204.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 116.0 |
| Force Fy max. [N] | 1900.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Koppel en kracht kunnen tegelijk invloed op het rondsel uitoefenen.
Algemene opmerkingen over de reeks
Contralagers
Contralagers hebben geen aandrijving en geen demping
Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.
Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.
Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.
Materiaal behuizing
hard-geanodiseerd, zeer sterk aluminium
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
dubbelwerkende zuiger met tandwieloverbrenging
Levering
Centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek