arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Palletizing module NSA3

Palettiermodule NSA3

Palettiermodule
Wartungsfreie und vollständig geschlossene Nullpunktspannmodule für die automatisierte High-End-Palettierung in der 3. Generation.

Ventajas y beneficios

  • La detección integrada y la función de elevación consiguen que este diseño sea idóneo para la fabricación automatizada
    Máxima fiabilidad del proceso incluso con desbaste
  • Todos los módulos pueden usarse con una presión en el sistema de 6 bar
    No se requieren amplificadores de presión adicionales
  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm
  • Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas
    Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones
  • Bloqueo por unión de forma y con autorretención
    Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene.
  • Los módulos son resistentes a la corrosión y está completamente sellados
    Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso
  • Turbo integrado como estándar
    Incremento de la fuerza de tracción de hasta el 360 % para aprovechar al máximo el rendimiento de la máquina y conseguir una mayor eficiencia
  • Diseño extremadamente plano
    Para aprovechar al máximo el recinto de la máquina
  • Función de limpieza integrada
    Sin virutas ni refrigerante en las superficies planas de trabajo

Opciones e información especial

  • Módulo de automatización extremadamente plano para la paletización de alta gama
    SCHUNK ha seguido desarrollando su módulo de paletización VERO-S NSA plus de alta gama especialmente para la carga automatizada de máquinas herramienta y lo ha transferido a la nueva generación NSA3. El módulo de sujeción es parte del extenso sistema modular VERO-S de SCHUNK para una sujeción eficaz de la pieza. El NSA3 es 100% compatible con el NSA plus, lo que significa que son intercambiables 1:1.
  • Mayor rigidez y estabilidad dimensional
    La alta fuerza de retracción del NSA3 120 de 3.000 N o 10.000 N cuando se activa la función turbo, así como la mayor estabilidad dimensional del cuerpo del módulo, benefician la rigidez. Esto significa que los momentos de vuelco y las fuerzas transversales más altos se pueden absorber de forma fiable con el NSA3. Según la aplicación, los módulos se pueden combinar en cualquier cantidad. La precisión de repetición es < 0,005 mm. Gracias al ajuste cónico, los anillos brida pueden fijarse en los módulos de forma excéntrica o con un ángulo de inclinación de una forma especialmente sencilla.
  • Detección integrada por defecto
    Por defecto, todas las actividades de detección como "Módulo abierto" o "Módulo cerrado" están integradas en el módulo. Los anillos brida están apoyados sobre cuatro superficies planas en el diámetro exterior, que se controlan mediante una detección de la presión dinámica. Gracias al sellado hermético y al diseño en acero inoxidable, el módulo está libre de mantenimiento durante toda su vida útil.