Module de palettisation NSA3
Modules de palettisation
Module à référence à point zéro sans entretien, entièrement étanche, pour la palettisation automatique de pointe de troisième génération.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Spécialement conçu pour la production automatisée grâce aux systèmes de détections et fonctions de levage intégrées.
Sécurité de processus maximale, également lors d'usinage lourd - Tous les modules peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Turbo intégré par défaut
Force de traction augmentée jusqu'à 360 % pour exploiter au mieux les performances de la machine, d'où une grande efficacité. - Conception extrêmement plate
Pour une exploitation maximale de la zone d’usinage - Fonction de nettoyage intégrée
Pas de copeaux ni de liquide d'arrosage sur la surface d'appui
Options et informations particulières
- Module d'automatisation extrêmement plat pour une palettisation de pointe
SCHUNK a perfectionné son module de palettisation haut de gamme VERO-S NSA plus, spécialement conçu pour le chargement automatisé de machines-outils, et l'a transféré à la nouvelle génération NSA3. Le module de serrage fait partie du système modulaire SCHUNK VERO-S étendu pour un serrage de pièce efficace. Le NSA3 est 100% compatible avec le NSA plus, ce qui signifie qu'ils sont interchangeables 1:1. - Rigidité et stabilité dimensionnelle accrues
La force de traction élevée sur le NSA3 120 de 3 000 N ou 10 000 N lorsque la fonction turbo est activée, ainsi que la stabilité dimensionnelle plus élevée du corps du module, favorisent la rigidité. Cela signifie que des moments de basculements et des forces latérales peuvent être absorbées de manière fiable avec le NSA3. En fonction de l'application, les modules peuvent être combinés en n'importe quelle quantité. La fidélité de reproduction est < 0,005 mm. Grâce au raccord conique, les bagues de serrage peuvent être montées dans les modules soit de manière excentrée, soit avec un angle d'inclinaison, ce qui est particulièrement facile. - Surveillance intégrée par défaut
Par défaut, toutes les activités de surveillance telles que « Module ouvert » ou « Module fermé » sont intégrées dans le module. Les bagues de serrage reposent sur quatre surfaces planes sur le diamètre extérieur, qui est contrôlé par une surveillance dynamique de la pression. Grâce à la fermeture hermétique et à la conception en acier inoxydable, le module ne nécessite aucun entretien pendant toute sa durée de vie.