AGM-Z 125
ID 1575990
- Direzione compensazione: Z
- Corsa di compensazione Z: 15 mm
Specifiche tecniche
| Corsa di compensazione Z [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Forza di bloccaggio pos. ritratta [N] | 2900.0 |
| Forza di bloccaggio pos. estratta [N] | 4750.0 |
| Forza min. prodotta dalla molla [N] | 680.0 |
| Forza max. prodotta dalla molla [N] | 1000.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.5 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.02 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Collegamento lato utensile | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Peso [kg] | 9.7 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Consumo di fluido [cm³] | 230.0 |
| Tempo di estensione [s] | 0.4 |
| Tempo di rientro [s] | 0.7 |
| Collegamenti dell'aria bloccati e sbloccati | G1/8" |
| Carico eccentrico massimo [mm] | 700.0 |
| Classe di protezione IP | 50 |
| Coppia statica max Mx/My [Nm] | 320.0 |
| Coppia statica max. Mz [Nm] | 500.0 |
| Forza statica massima Fx/Fy [N] | 3000.0 |
| Forza statica massima Fz [N] | 3300.0 |
| Coppia dinamica max Mx/My [Nm] | 135.0 |
| Coppia dinamica max Mz [Nm] | 225.0 |
| Forza Fx massima dinamica [N] | 1300.0 |
| Forza Fy massima dinamica [N] | 1300.0 |
| Forza Fz massima dinamica [N] | 1650.0 |
| Forza max. Fd [N] | 6600.0 |
Max. zatížení
Zátěžový diagram AGM-Z - vertikální uspořádání
Zátěžový diagram AGM-Z – horizontální uspořádání
Vychýlení
Diagram průhybu AGM-Z - horizontální uspořádání
Max. zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na kompenzační jednotku.
Zátěžový diagram AGM-Z - vertikální uspořádání
- Asse X:
- Vzdálenost těžiště
- Asse Y:
- Nosnost
Zátěžový diagram AGM-Z – horizontální uspořádání
- Asse X:
- Vzdálenost těžiště
- Asse Y:
- Nosnost
Vychýlení
Diagram průhybu AGM-Z - horizontální uspořádání
- Asse X:
- Vzdálenost těžiště
- Asse Y:
- Vychýlení
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Spotřeba kapaliny
vztahuje se na spotřebu vzduchu na jeden cyklus zatažení a vysunutí.
Systém vedení
Kuličková vodítka
Monitorování
prostřednictvím magnetického snímače nebo indukčního přibližovacího snímače
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli
Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců