SBS-T-S 200
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8704854
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA-S plus 200-52
- Diámetro: 52 mm
- Peso: 2 kg
Información técnica
| B [mm] | 32.3 |
|---|---|
| ØC [mm] | 42.0 |
| ØD [mm] | 52.0 |
| E min. [mm] | 32.3 |
| E max. [mm] | 91.1 |
| F [mm] | 147.8 |
| ØG [mm] | 30.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| Poids [kg] | 2.0 |