arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RM 110-W90-1 Vergelijkbare illustratie

RM 110-W90-1

IDnr. 313005

Universele zwenkvleugel RM-W, Maatuitvoering: 110, pneumatisch, zonder doorvoer, Schokdemperversies: 1, Rotatie hoek: 90 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 5 °

  • Koppel: 1.95 Nm
Ângulo de rotação [°] 90
Ajuste de posição final [°] 5
Torque [Nm] 1.95
Classe de proteção IP 40
Peso [kg] 1.12
Tempo de rotação (1x ângulo de rotação nominal) sem carga anexada [s] 0.17
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 30.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição [°] 0.036
Comprimento X [mm] 65.0
Largura Y [mm] 101.5
Altura Z [mm] 85.0
Momento My máx. [Nm] 12.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 1200.0
A versão de amortecedor -2 só deve ser usada para cargas mais altas.
Para a configuração dos módulos giratórios, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.
Outros ângulos são possíveis mediante consulta.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do flange
é sempre desenhado na posição final esquerda. Ele gira daqui para a direita no sentido horário. A seta indica o sentido de rotação.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Layout ou cálculo de controle
Para configuração ou cálculo de controle das unidades, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.

Material da palheta giratória
Aço

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Unidade giratória de palhetas

Escopo de fornecimento
Completamente pronto para operação sem suporte para sensor de proximidade e sem sensor de proximidade

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta