arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPB 100-K

CPB 100-K

ID 1595219

Cambi utensili automatici CPB, Dimensioni: 100, Testa di cambio, pneumatico

  • Rilevamento blocco: preparato
  • Numero dei passaggi fluidi: 2
  • Forza Fz max: 5500 N
Vergrendelingsdetectie voorbereid
Vergrendelingskracht [N] 5500.0
Veerkracht (bedieningszuiger) [N] 1500.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.015
Gewicht [kg] 1.82
Max. afstand bij vergrendeling [mm] 1.0
Aantal pneumatische doorvoeren 2x G1/8"
Aantal pneumatische doorvoeren 4x G3/8"
Vergrendeling/ontgrendeling hoofdaansluiting G1/8"
Max. toelaatbare XY-offset [mm] ± 2
Max. toelaatbare hoekoffset XY [°] ± 1
Max. toelaatbare hoekoffset Z [°] ± 2
Aansluiting aan robotzijde ISO 9409-1-100-6-M8
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Min. werkdruk [bar] 4.5
Max. werkdruk [bar] 7.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Schroefaansluitschema 3 x B / 3 x J
Openingstijd [s] 0.5
Sluitingstijd [s] 0.5
Cilindervolume ontgrendelen [cm³] 34.3
Cilindervolume vergrendelen [cm³] 34.1
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 68.4
Debiet bij 6 bar (per doorvoer) 650 l/min (G1/8")
Debiet bij 6 bar (per doorvoer) 1.400 l/min (G3/8")
Max. dynamisch buigmoment Mx [Nm] 800.0
Max. dynamisch buigmoment My [Nm] 800.0
Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] 600.0
Max. statisch moment Mx [Nm] 1600.0
Max. statisch moment My [Nm] 1600.0
Max. statisch moment Mz [Nm] 1200.0
Kracht Fx max. [N] 9000.0
Force Fy max. [N] 9000.0
Kracht Fz max. [N] 5500.0
Kracht Fx max. dynamisch [N] 3000.0
Kracht Fy max. dynamisch [N] 3000.0
Kracht Fz max. dynamisch [N] 3600.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Minimale druk
De minimumdruk is de vereiste minimumdruk om het systeem te vergrendelen. Deze druk moet continu aanwezig zijn tijdens de werking.

Zelfhoudend
De automatische gereedschapswisselaar heeft een zelfklemmende functie die voorkomt dat het gereedschap eraf valt als de druk wegvalt.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
zuigerbediende klemsledes met geïntegreerde veer (om de vergrendelde positie te ondersteunen)

Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid

Behuizing
De behuizing bestaat uit een hardgecoate aluminiumlegering van hoge sterkte. De functionele componenten zijn gemaakt van corrosiebestendig gehard staal.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek