CPS 310-K-S
IDnr. 1613305
- Rilevamento blocco: integrata
- Forza Fz max: 38000 N
Technische gegevens
| Versione | Versione standard |
|---|---|
| Rilevamento blocco | integrata |
| Forza di bloccaggio [N] | 38000.0 |
| Forza di richiamo (pistone operativo) [N] | 574.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 13.4 |
| Distanza max. nel bloccaggio [mm] | 2.5 |
| Disassamento massimo consentito XY [mm] | ± 2 |
| Offset XY angolare max consentito [°] | ± 0.7 |
| Offset Z angolare max consentito [°] | ± 1 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 7.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Diagramma di collegamento viti | L2 lato A, lato L A/B/C/D, 2 x J lato B/D |
| Superficie di montaggio modulo di controllo | Lato A |
| Tempo di apertura [s] | 0.5 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.5 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 581.0 |
| Coppia dinamica max Mx [Nm] | 5000.0 |
| Coppia dinamica max My [Nm] | 5000.0 |
| Coppia dinamica max Mz [Nm] | 4500.0 |
| Max coppia statica Mx [Nm] | 15000.0 |
| Max coppia statica My [Nm] | 15000.0 |
| Coppia statica max. Mz [Nm] | 13500.0 |
| Forza Fx max [N] | 35000.0 |
| Forza Fy max [N] | 35000.0 |
| Forza Fz max [N] | 38000.0 |
| Forza Fx massima dinamica [N] | 11500.0 |
| Forza Fy massima dinamica [N] | 11500.0 |
| Forza Fz massima dinamica [N] | 12500.0 |
Max. belasting
Tabella carichi
Max. belasting
Dit is de som van alle statische belastingen die op het wisselsysteem mogen inwerken op de gereedschapswisselaar.
Tabella carichi
- X-as:
- Braccio leva
- Y-as:
- Capacità di carico
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Minimale druk
De minimumdruk is de vereiste minimumdruk om het systeem te vergrendelen. Deze druk moet continu aanwezig zijn tijdens de werking.
Zelfhoudend
De automatische gereedschapswisselaar heeft een zelfklemmende functie die voorkomt dat het gereedschap eraf valt als de druk wegvalt. De wisselmaster en wisseladapter kunnen van elkaar worden gescheiden door de zuiger pneumatisch te bedienen.
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
zuigerbediende kogels met geïntegreerde veer (om de vergrendelde zuigerpositie te ondersteunen)
Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid
Behuizing
De behuizing bestaat uit een hardgecoate aluminiumlegering van hoge sterkte. De functionele componenten zijn gemaakt van corrosiebestendig gehard staal.
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek