FTN-Omega-191 SI-1800-350
Alternatieve producten:
- evaluatie via: EtherNet/IP
- Meetbereik Fx, Fy : ± 1800 N
- Meetbereik Fz: ± 4500 N
- Meetbereik Mx, My : ± 350 Nm
- Meetbereik Mz: ± 350 Nm
Technische gegevens
| evaluatie via | EtherNet/IP |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 9.41 |
| Kalibratie | SI-1800-350 |
| Meetbereik Fx, Fy [N] | ± 1800 |
| Meetbereik Fz [N] | ± 4500 |
| Meetbereik Mx, My [Nm] | ± 350 |
| Meetbereik Mz [Nm] | ± 350 |
| Overbelasting Fx, Fy [N] | ± 36000 |
| Overbelasting Fz [N] | ± 110000 |
| Overbelasting Mx, My [Nm] | ± 6800 |
| Overbelasting Mz [Nm] | ± 6800 |
| Resolutie Fx, Fy [N] | 0.375 |
| Resolutie Fz [N] | 0.75 |
| Resolutie Mx, My | 0.055 |
| Resolutie Mz | 0.035 |
| Diameter D [mm] | 190.0 |
| Hoogte Z [mm] | 64.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C
Proteção contra respingos de água
IP60, 65, 68 disponível como opção
Carcaça
Alumínio e aço inoxidável
Garantia
12 meses