MES CF JIS-BT 50 Ø22x55
Beitelkop-opnemers
IDnr. 23004378
MES CF JIS-BT 50 Ø22x55, Gereedschapshouders
- Beitelkop-opnemers
- Reeksen: Beitelkop-opnemers
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
- Klemdiameter: 22 mm
- Draad in klemdiameter: M8
- Uitstekende lengte: 55 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
|---|---|
| Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
| Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diámetro de sujeción D1 | 22 mm |
| Perno de apriete con rosca G | M8 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 17.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Peso [kg] | 4.19 |
| Variante Cool Flow | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Diseño Cool-Flow: suministro de refrigerante óptimo directamente al filo de corte de la herramienta
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta