arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
S3A-G5 250 Vergelijkbare illustratie

S3A-G5 250

3-assige grijpklauw

IDnr. 1471187

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • 3-assige grijpklauw
  • Met grijptrap en geslepen klemvlak
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 250
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 66 x 40 mm
  • grip stap: 5 mm
  • Gewicht: 1.5 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 21 - 170 mm
  • Grip-Stufe: 37 - 186 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 58 - 210 mm
  • Grip-Stufe: 74 - 226 mm
Breedte [mm] 125.0
Hoogte [mm] 40.0
Geschikt voor 250
Gewicht [kg] 1.5

Etendue de la livraison
Mors 3 axes ; sans vis de fixation