ADK M6-SW4
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 435911
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tapas
- Para cubrir los tornillos de montaje y evitar la acumulación de virutas
- Indicado para: NSE mini 90-V1, 90-25-V1, 90-25-V10; NSE-E mini 90-V1, 90-IN-V1, NSE-M mini 90-V1
- Rosca : M6
- Diámetro: 10 mm
- Altura: 3.5 mm
- Peso: 0.001 kg
Información técnica
| Diâmetro [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 3.5 |
| Peso [kg] | 0.001 |
Etendue de la livraison
Capots de recouvrement