arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KMWB-SM 251 Ilustração semelhante

KMWB-SM 251

Castanhas de aperto total feitas de aço

N.º de identificação 132706

KMWB-SM 251, Castanhas de aperto total feitas de aço

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 16 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de aderência total, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Product group Full grip jaws made of steel
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 180.0
Width B1 [mm] 40.0
Height H [mm] 80.0
Height H2 [mm] 70.0
Length L [mm] 80.0
Hole spacing a [mm] 29.0
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/set [kg] 18.01