EGL
Universele grijper
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Datum van stopzetting: 1 jul 2027
Alternatieve producten:
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met gevoelige grijpkrachtregeling en lange slag
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Stroomgeregelde grijpkrachtaanpassing van een zeer groot krachtbereik
voor het voorzichtig of krachtig grijpen van verschillende werkstukken - Lange en vrij programmeerbare slag
voor flexibele werkstukhandling - Volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica
voor het ontwerpen van een gedecentraliseerd besturingssysteem - Veelzijdige aandrijvingsopties
voor eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten via PROFINET of PROFIBUS - Aansluitingen volgens industriële norm
voor eenvoudige elektrische aansluiting - Service-interface: USB host en USB apparaat
voor een comfortabele instelling van parameters en firmware-updates met USB flash drive of PC - Encoderdraaischakelaar en DIP-schakelaar
voor het handmatig adresseren van veldbussen, instellen van baudrates en servicefuncties
Opties en speciale informatie
- De elektrische aansturing van de grijper wordt uitgevoerd door de volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica. Daarom heeft de module geen andere externe regeleenheden nodig.
- Ten behoeve van de communicatie is een groot assortiment interfaces beschikbaar, zoals PROFINET, PROFIBUS-DP of CAN. Dit ondersteunt de montage van industriële busnetwerken en garandeert een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten. Wij bieden verschillende kabels voor voeding en datacommunicatie aan.
- Interface basisklauw
De interface van de basisklauwen komt overeen met die van de universele grijper PGN-plus-P. Dit betekent dat het uitgebreide assortiment vingeraccessoires voor de PGN-plus-P ook voor deze grijper kan worden gebruikt, rekening houdend met de storende contouren en de geldende toepassingsgrenzen.