PEH
Grijper met lange slag
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met lange klemslag voor grote onderdelen en een gevarieerd onderdelensassortiment
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Grijpkrachtregeling in een bereik van 100 N – 1.800 N
voor krachtig grijpen van een breed scala aan werkstukken - Grote slag van 200 mm
voor flexibele werkstukhandling - Volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica
voor het ontwerpen van een gedecentraliseerd besturingssysteem - Veelzijdige aandrijvingsopties
voor eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten via PROFIBUS DP of CAN - Robuuste glijgeleiding
voor een nauwkeurige handling van verschillende werkstukken - Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Montage vanaf twee zijden in drie schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper
Opties en speciale informatie
- Geïntegreerde elektronica
De elektrische aansturing van de grijper wordt uitgevoerd door de volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica. Daarom heeft de module geen andere externe regeleenheden nodig. - Eenvoudige integratie
Er is een gevarieerd assortiment interfaces, zoals PROFIBUS DP of CAN, beschikbaar voor communicatie. Dit ondersteunt de montage van industriële busnetwerken en garandeert een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten. - Aansluitdop DMI
De DMI-aansluitdop is vereist om de grijper met de spanningsvoorziening of een bovenliggende besturingseenheid te verbinden. Deze is niet bij de levering inbegrepen en moet afzonderlijk worden besteld.