WSG
Universele grijper
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met gevoelige grijpkrachtregeling en lange slag
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Grijpkrachtregeling
voor het voorzichtig grijpen van kwetsbare werkstukken - Lange slag
voor flexibele werkstukhandling - Volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica
voor het ontwerpen van een gedecentraliseerd besturingssysteem - Veelzijdige aandrijvingsopties
voor eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten via EtherNet TCP/IP, PROFIBUS-DP of PROFINET - In de basisklemmen geïntegreerde connectoraansluiting
voor aansluiting van de optioneel verkrijgbare bovenvingers met geïntegreerde rekstrookjes voor directe interne krachtregeling - Geïntegreerde webserver bij varianten met PROFINET en EtherNet/IP
voor instellingen en diagnose met elke standaardwebbrowser - Geïntegreerde geheugenkaart
voor het opslaan van parameters, documentatie, en waarde-instelling voor grijperverwisseling, verkrijgbaar voor de grootten 32 en 50
Opties en speciale informatie
- Geïntegreerde elektronica
De elektrische aandrijving van de WSG grijper wordt uitgevoerd door de volledig geïntegreerde besturings- en vermogenselektronica. Daarom heeft de module geen andere externe regeleenheden nodig. - Veelzijdige aandrijvingsopties
Ten behoeve van de communicatie is een groot assortiment interfaces beschikbaar, zoals Ethernet TCP/IP, PROFIBUS-DP of PROFINET. Dit ondersteunt de montage van industriële busnetwerken en garandeert een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten. Wij bieden verschillende kabels voor voeding en datacommunicatie aan.