SPC 40-18h6
Tirettes de bridage
N.º de identificação 1398332
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Axe de serrage avec diamètre de centrage réduit
- Tirette de serrage
- Diamètre de centrage: 18h6
- Force de maintien M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Poids: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Force de maintien M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Variante | Tirette de serrage |
| Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Tirette de serrage, sans vis de fixation