ROTA NC 800-230 Z520-SV90°
Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
IDnr. 852070
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 230 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Slag per klem: 11.2 mm
- Zuigerslag: 42 mm
- Max. opspankracht: 370 kN
- Max. bedieningskracht: 120 kN
- Max. draaisnelheid: 1200 1/min
- Gewicht: 575 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 20 (Z520) |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 370.0 |
| 最大启动力 [kN] | 120.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 11.2 |
| 活塞行程(H) [mm] | 42.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 51.0 |
| 重量 [kg] | 575.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册