arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA 2B 315 Z220-KV

ROTA 2B 315 Z220-KV

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Identyfikator 813071

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 2 tandlatkaken
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 18 mm
  • Zuigerslag: 32 mm
  • Max. opspankracht: 85 kN
  • Max. bedieningskracht: 68 kN
  • Max. draaisnelheid: 2200 1/min
  • Gewicht: 36 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 2200.0
Max. opspankracht [kN] 85.0
Max. bedieningskracht [kN] 68.0
Slag/klauw [mm] 18.0
Zuigerslag (H) [mm] 32.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.38
Gewicht [kg] 36.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding