Stilstand kost tijd en productiviteit. Met het VERO-S-nulpuntspansysteem kunt u de insteltijden terugbrengen tot slechts enkele seconden, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor flexibele productieprocessen tot en met geautomatiseerde productie. De gestandaardiseerde interface garandeert maximale procesbetrouwbaarheid, een hoge systeembeschikbaarheid en kostenefficiënte processtromen.
Vandaag een afzonderlijk onderdeel; morgen serieproductie; overmorgen geautomatiseerde machinebelading. Dankzij het modulaire ontwerp kan de VERO‑S zich flexibel aanpassen aan nieuwe eisen. En met meer dan 1.000 mogelijke combinaties biedt het de juiste oplossing voor vrijwel elke klemtaak. Dit betekent dat uw productieprocessen klaar zijn voor wat de toekomst ook mag brengen.
Ontworpen voor maximale procesbetrouwbaarheid: het zelfvergrendelingsmechanisme houdt werkstukken en spanininrichtingen zelfs bij een drukval betrouwbaar op hun plaats. Dit zorgt voor maximale stabiliteit tijdens het bewerkingsproces en geeft u de zekerheid dat u te allen tijde op uw spantechniek kunt vertrouwen.
Productiviteit ontstaat overal waar machines in bedrijf zijn. Dankzij het hermetisch afgesloten ontwerp zal de VERO‑S jarenlang betrouwbaar en onderhoudsvrij functioneren. Dit verlaagt de onderhoudskosten, voorkomt onvoorziene stilstand en garandeert een constant hoge systeembeschikbaarheid.
De weg naar geautomatiseerde productie begint met gestandaardiseerde, betrouwbare processen. Met VERO-S maakt u de weg vrij voor geautomatiseerde wisselingen van werkstukken, spaninrichtingen en andere apparatuur. De standaardiseerde interface vermindert de noodzaak van handmatige ingrepen, vereenvoudigt automatiseringsconcepten en maakt uw bewerkingsmachine klaar voor de eisen van morgen.
Het verkorten van de voorbereidingstijden voor machinale bewerkingsprocessen is een van de belangrijkste factoren voor het verhogen van de winstgevendheid in de productie-industrie. In CNC-bewerkingscentra leidt machinestilstand tijdens het vastklemmen en uitlijnen tot rendementsverlies. De ultieme oplossing voor deze uitdaging is de introductie van nulpunttechnologie voor machinale bewerking. Dit creëert een statisch, universeel en zeer nauwkeurig referentiepunt, zodat er voor elke nieuwe bewerking niet opnieuw naar de machine verwezen hoeft te worden.
Bij gebruik van een snelwisselsysteem voor machinale bewerking vindt alle voorbereiding van het werkstuk buiten de machine plaats (extern instellen). De VERO-S NSE3-moduleserie van SCHUNK werd speciaal voor dit doel ontwikkeld. Het gepatenteerde dubbelslagsysteem en de geïntegreerde turbofunctie betekenen dat de module tot 250% meer trekkracht biedt en trillingsvrij snijden mogelijk maakt, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
De praktische resultaten van het gebruik van VERO-S NSE3 zijn onder andere:
Het palletsnelwisselsysteem is een geavanceerde klemtechnologie die een statisch, onveranderlijk nulpunt vastlegt op een CNC-machine. De VERO-S NSE3-module van SCHUNK wordt beschouwd als de benchmark in zijn categorie op de markt en is superieur aan de meeste conventionele modules. pneumatische kleminrichtingen wat betreft flexibiliteit. Hiermee kunnen werkstukken in één handeling worden gepositioneerd en vastgeklemd met behulp van klemconussen en klempennen. Dit zorgt voor een stevige grip en een herhaalbaarheid van minder dan 0,005 mm zonder dat er bijstellen nodig is.
VERO-S verkort de voorbereidingstijden door de werkstukken buiten de CNC-machine voor te bereiden (externe instelling). Met de snelwisseltechnologie kunnen pallets of werkstukken binnen enkele seconden worden verwisseld zodra de verwerking is voltooid. De modules zijn volledig afgedicht en corrosievrij, waardoor de stilstandstijd van de machines met wel 90% wordt verkort en de machines perfect zijn voorbereid voor echte toepassingen. Automatisering en garanderen maximale betrouwbaarheid, zelfs in de aanwezigheid van koelmiddelen en spanen
Ja, compatibiliteit is gegarandeerd De palletsnelwisselmodule SCHUNK VERO-S NSE3 138 is 100% compatibel voor installatie met de vorige versies (NSE plus 138-modules). Dit betekent dat de modules 1:1 kunnen worden uitgewisseld zonder dat er verwerkingsfouten optreden.
Deze flexibiliteit maakt het upgraden van productielijnen snel en veilig. Integratie is ideaal voor complexe systemen zoals het 5-assig bewerkingscentrum .
Onze technische experts laten u graag zien hoe VERO-S in uw huidige CNC-ecosysteem kan worden geïntegreerd. Neem contact met ons op of bekijk de technische gegevens onder "Productgegevens".