FIN WTR-A 200
Accessoires TANDEM
IDnr. 1626347
Toebehoren voor klemkrachtblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Grijpervingers
- Voor automatisch wisselen van klemmen
- Geschikt voor parallelle grijpers: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- Afmetingen: 77 x 34 x 78 mm
- Materiaal: Aluminium
- Gewicht: 0.5 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 77.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 34.0 |
| Height [mm] | 78.0 |
| Suitable for size | 200 |
| Weight [kg] | 0.5 |