arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MTTH HSK-A 63 MK2x120 Ilustração semelhante

MTTH HSK-A 63 MK2x120

Montagens de cone morse com rosca de bloqueio

IDnr. 23004341

MTTH HSK-A 63 MK2x120, Porta-ferramentas
  • Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
  • Série: Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Rosca no diâmetro de fixação: M10
  • Cone Morse: MK 2
  • Comprimento de projeção: 120 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm medido do cone ao cone interno
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Tecnologia Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
Série Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Tamanho MK MK 2
Parafuso de aperto de rosca G M10
D2 [mm] 32.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 94.0
Peso [kg] 1.16
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para montagem de ferramentas de cone morse com rosca de bloqueio conforme DIN 228A.

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm medido do cone ao cone interno

Grau de balanceamento
G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta