arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SVSL 21-12 PVC-G Illustrazione simile

SVSL 21-12 PVC-G

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

ID 1487805

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Tubo flessibile del vuoto
  • Adatto per tutte le piastre matrici e i gruppi del vuoto SVAGG-6 e SVAGG-8
Dati tecnici:
  • Diametro esterno: 21 mm
  • Diametro interno: 12 mm
  • Campo di pressione: -0.95 - 10 bar
  • Temperatura di esercizio: -20 - 65 °C
  • Materiale: PVC
Pressione d'esercizio min. [bar] -0.95
Pressione di esercizio max. [bar] 10.0
Materiale PVC
Diametro esterno [mm] 21.0
Diametro interno [mm] 12.0
Temperatura di esercizio min. [°C] -20.0
Temperatura di esercizio max [°C] 65.0

Levering
Vacuümslang