arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AOV-10-6-V Ilustração semelhante

AOV-10-6-V

Lixadeira orbital aleatória

N.º de identificação 1435148

Lixadeira orbital aleatória AOV, Tamanho: 10, pneumático, com conexão opcional para sucção

  • Compensação Z: 12.7 mm
  • Força Fz máx.: 66.7 N
Tamanho do disco de moagem 150 mm (6'')
Compensação Z [mm] 12.7
Caminho de compensação recomendado [mm] ± 5
Min. força de compensação de extensão [N] 13.3
Máx. força de compensação de extensão [N] 66.7
Min. força de compensação de retração [N] 6.7
Máx. força de compensação de retração [N] 33.3
Min. pressão de compensação [bar] 1.0
Pressão máxima de compensação [bar] 4.1
Curso de moagem [mm] 5.0
Velocidade de marcha lenta [1/min] 10000.0
Pressão de operação [bar] 6.2
Emissão de ruído [dB(A)] < 85
consumo máximo de ar [l/s] 9.5
Motor de conexão de ar 10 mm
Conexão de ar de compensação 4 mm
Peso [kg] 2.68
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 35.0
Diâmetro D [mm] 150.0
Altura Z [mm] 148.0
Força Fz máx. [N] 66.7
com conexão opcional para sucção sim

General notes about the series

Ambient conditions
Please note that the unit is notsuitable for use in an area where coolants or cutting fluids are present.

Mounting
on the robot arm or as a stationary unit

Actuation
pneumatic, via filtered (<5 µm, dry) and oiled compressed air (2-3 drops per hour)

Warranty
24 months