arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AOV-10-6 Ilustração semelhante

AOV-10-6

Lixadeira orbital aleatória

N.º de identificação 1435146

Lixadeira orbital aleatória AOV, Tamanho: 10, pneumático

  • Compensação Z: 12.7 mm
  • Força Fz máx.: 66.7 N
Tamanho do disco de moagem 150 mm (6'')
Compensação Z [mm] 12.7
Caminho de compensação recomendado [mm] ± 5
Min. força de compensação de extensão [N] 13.3
Máx. força de compensação de extensão [N] 66.7
Min. força de compensação de retração [N] 6.7
Máx. força de compensação de retração [N] 33.3
Min. pressão de compensação [bar] 1.0
Pressão máxima de compensação [bar] 4.1
Curso de moagem [mm] 5.0
Velocidade de marcha lenta [1/min] 10000.0
Pressão de operação [bar] 6.2
Emissão de ruído [dB(A)] < 85
consumo máximo de ar [l/s] 9.5
Motor de conexão de ar 10 mm
Conexão de ar de compensação 4 mm
Peso [kg] 2.68
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 35.0
Diâmetro D [mm] 150.0
Altura Z [mm] 148.0
Força Fz máx. [N] 66.7

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.

Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária

Atuação
pneumático, via ar comprimido filtrado (<5 µm, seco) e oleado (2-3 gotas por hora)

Garantia
24 meses