arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
LDN

LDN

Atuador linear universal
Eixo linear universal com perfil X, motor linear e guia de roletes

Innovaties - uw voordelen

  • Vrijwel geen slijtagedelen
    Voor lange levensduur en betrouwbaarheid van het systeem
  • Geen mechanische speling tussen aandrijvingscomponenten
    voor flexibele reacties en een hoge positioneringsnauwkeurigheid
  • Lage oscillaties en hoge houdkracht
    voor de kortste positioneringstijden en processtabiliteit
  • In de as ingebouwde motor en meetsysteem
    minimaliseert interferentiecontouren en gewenste standruimte
  • Kan worden voorzien van een absoluut slagmeetsysteem
    Geringere programmeerinspanning en tijdsbesparing tijdens de inbedrijfstelling en het gebruik
  • Hoge dynamica voor kortere cyclustijden
    hierdoor kan een hoge productiviteit worden gerealiseerd
  • Veel verschillende varianten mogelijk, bijv. lange sleden
    voor speciale optimalisatie voor uw specifieke toepassing
  • Optionele pneumatische vasthoudrem als stangvergrendeling
    voor procesveiligheid tijdens stilstand van het systeem
  • Optioneel gecertificeerde veiligheidsvoorzieningen volgens SIL2/PLd
    met de HIPERFACE®- en DRIV-CliQ-interfaces voor toepassingen met hoge standaarden op het gebied van machineveiligheid

Opties en speciale informatie

  • Modulair transducersysteem
    De lineaire module (vergelijkbaar met de afbeelding) is verkrijgbaar met drie verschillende trajectmeetsystemen. Het incrementele slagmeetsysteem heeft een 1Vss-interface. De absolute trajectmeetsystemen zijn optioneel verkrijgbaar met de interfaces: HIPERFACE® of DRIVE-CLiQ.
  • Pneumatische vasthoudrem
    Als optie is de lineaire module leverbaar met een vasthoudrem. Deze vasthoudrem wordt pneumatisch aangedreven. De werking ervan wordt geactiveerd in een niet-geventileerde toestand. De vasthoudrem wordt gebruikt om de positie van de lineaire as in een stroomloze toestand te behouden.
  • Ondersteunde asvariant
    Het asprofiel kan ook extra worden ondersteund. Dit beperkt de doorbuiging bij hoge nuttige belastingen tot het minimum en biedt een extra mogelijkheid voor montage.
  • Meer motorsleden
    De lineaire as kan worden uitgerust met meerdere actieve motorsleden. Hierdoor zijn speciale uitvoeringen en op maat gemaakte asoplossingen mogelijk.
  • Gecertificeerd encodersysteem
    De encodersystemen met de HIPERFACE®- (optioneel) en DRIVE-CLiQ-interfaces zijn gecertificeerd volgens SIL2/PLd. Dit betekent dat zelfs veeleisende toepassingen met hoge eisen op het gebied van machineveiligheid kunnen worden gerealiseerd. Neem voor meer informatie contact op met ons.
  • NIEUW: versie met vet dat geschikt is voor levensmiddelen (H1G)
    op aanvraag als oplossing voor toegang tot medische technologie, laboratoriumautomatisering, de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelensector Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020.