AZB JIS-BT 30 45° JIS-BT 6339
Codoli di trazione
N.º de identificação 20043221
Codoli di trazione AZB JIS-BT 30 45° JIS-BT 6339
- Codolo di aggancio con foro passante JIS-BT 6339 45°
- Diametro D1: 11 mm
- Lunghezza L1: 43 mm
Detalhes técnicos
| D1 [mm] | 11.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 8.0 |
| D3 [mm] | 12.5 |
| L1 [mm] | 43.0 |
| L2 [mm] | 23.0 |
| L3 [mm] | 18.0 |
| α [°] | 45.0 |
| G1 | M12 |
| Peso [kg] | 0.027 |
Versione
Codolo di aggancio con foro passante JIS-BT 6339 45°